メインコンテンツに移動
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 80
Pkg. Code pkg_3035
Pkg. Type LFQFP
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.6

環境及び輸出分類情報

ECCN 5A002
RoHS (UPD70F3373M2GKA2-GAK-AX) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
HTSUS

製品スペック

Program Memory (KB) 256
RAM (KB) 16
Lead Count (#) 80
CAN (ch) 1
I/O Ports 67
Timer 16-bit x 7-ch
ADC 10-bit x 12-ch
DMA Yes
Temp. Range -40 to +125°C
Bit Size 32
CPU V850ES
Data Flash (KB) 32
Ethernet No
Family Name V850
LVD or PVD Yes
Lead Compliant Yes
Length (mm) 12
MOQ 1
Operating Freq (Max) (MHz) 24
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.6
Pkg. Type LFQFP
RTC No
Supply Voltage (V) 3.3 - 5.5
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 12

説明

V850ES/Fx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RH850/F1L、RH850/F1H をご検討ください。