Lead Count (#) | 100 |
Pkg. Code | PLQP0100KI-C |
Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.6 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
Pb (Lead) Free | Yes |
ECCN | |
HTSUS |
CPU | V850E2S |
Bit Size | 32 |
Program Memory (KB) | 512 |
Data Flash (KB) | 32 |
RAM (KB) | 32 |
Lead Count (#) | 100 |
Supply Voltage (V) | 3 - 5.5 |
Operating Freq (Max) (MHz) | 48 |
CAN (ch) | 2 |
I/O Ports | 76 |
Timer | 16-bit x 16-ch, 32-bit x 4-ch |
ADC | 10-bit x 20-ch |
RTC | No |
DMA | Yes |
Ethernet | No |
LVD or PVD | Yes |
Temp. Range | -40 to +85°C |
Family Name | V850 |
Length (mm) | 14 |
MOQ | 1 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
Pb (Lead) Free | Yes |
Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.6 |
Width (mm) | 14 |
本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 RH850/F1L または RH850/F1H の製品等をご検討下さい。