メインコンテンツに移動
PROFINET通信LSI

パッケージ情報

Lead Count (#) 196
Pkg. Type BGA
Pkg. Code pkg_8401
Pkg. Dimensions (mm) 15 x 15 x 1.81

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
ECCN EAR99
HTSUS 85423990000
RoHS (MC-10105F1-821-FNA-M1-A) 英語日本語

製品スペック

Pkg. Type BGA
Lead Count (#) 196
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
Temp. Range -40 to +85°C
Carrier Type Tray
Ethernet Remarks 2ch
Family Name TPS-1
I/O Ports 48
Lead Compliant Yes
Length (mm) 15
MOQ 595
On-chip Oscillator No
Operating Freq (Max) (MHz) 100
Operating Voltage Range (V) 0.9 - 1.1
PLL Yes
Pkg. Dimensions (mm) 15 x 15 x 1.81
Remarks Industrial communication, include PROFINET Device IP and 2port PHY, Power Supply = VDD = 0.9 to 1.1 V, VDDIO = 3.0 to 3.6V
SPI (ch) 1
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.81
Timer Watchdog Timer x 1-ch
UART (ch) (#) 1
Width (mm) 15

説明

PROFINET IO デバイスチップ「TPS-1」は、「PROFINET」プロトコルとクラス最高のリアルタイム性能を実現する「PROFINET IRT」をサポートしています。さらに、「TPS-1」は、「PROFIBUS」などの従来のシリアル系産業用プロトコルをサポートしている既存の機器 を「PROFINET」対応させるハードルを下げるために、開発期間や工数を削減し、開発コストの削減するというコンセプト持った製品です。

ルネサスエレクトロニクスは、先進的で国際的なサプライヤのPhoenixContact社と、「TPS-1」に関するラインセス契約を締結しております。PhoenixContact社は、Siemens社とPhoenixContact Groupが共同開発したPROFINET IOデバイスチップ「TPS-1」の再販権を保有しており、当社に製造・販売に関するライセンス供与を行っております。

今回の契約締結によりルネサスは、「TPS-1」の製造および、当社が保有するグローバルな販売チャネルを通じ、世界各地の工場用装置メーカなどに「TPS-1」、およびスターターキットを販売でき、「PROFINET」準拠した装置の普及促進に貢献します。