概要
説明
The HM-6551/883 is a 256 x 4 static CMOS RAM fabricated using self-aligned silicon gate technology. Synchronous circuit design techniques are employed to achieve high performance and low power operation. On chip latches are provided for address and data outputs allowing efficient interfacing with microprocessor systems. The data output buffers can be forced to a high impedance state for use in expanded memory arrays. The HM-6551/883 is a fully static RAM and may be maintained in any state for an indefinite period of time. Data retention supply voltage and supply current are guaranteed over temperature.
特長
- This Circuit is Processed in Accordance to MIL-STD-883 and is Fully Conformant Under the Provisions of Paragraph 1.2.1.
- Low Power Standby 50µW Max
- Low Power Operation 20mW/MHz Max
- Fast Access Time 220ns Max
- Data Retention at 2.0V Min
- TTL Compatible Input/Output
- High Output Drive - 1 TTL Load
- Internal Latched Chip Select
- High Noise Immunity
- On-Chip Address Register
- Latched Outputs
- Three-State Output
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 720 KB | |
製品変更通知 | PDF 323 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 282 KB | |
製品変更通知 | PDF 174 KB | |
製品変更通知 | PDF 151 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター