概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The Intersil HCTS85MS is a Radiation Hardened 4-bit high speed magnitude comparator. This device compares two binary, BCD, or other monotonic codes and presents the three possible magnitude results at the outputs (A>B, A<B, and A=B). The 4-bit input words are weighted (A0 to A3 and B0 to B3), where A3 and B3 are the most significant bits. The HCTS85MS is expandable without external gating, both serial and parallel operation. The HCTS85MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS Logic Family with TTL input compatibility. The HCTS85MS is supplied in a 16 lead Ceramic flatpack (K suffix) or a SBDIP Package (D suffix).
特長
- 3 Micron Radiation Hardened SOS CMOS
- Total Dose 200K RAD (Si)
- SEP Effective LET No Upsets: >100 MEV-cm2/mg
- Single Event Upset (SEU) Immunity < 2 x 10-9 Errors/ Bit-Day (Typ)
- Dose Rate Survivability: >1 x 1012 RAD (Si)/s
- Dose Rate Upset >1010 RAD (Si)/s 20ns Pulse
- Latch-Up Free Under Any Conditions
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs: 10 LSTTL Loads
- Military Temperature Range: -55°C to +125°C
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL ICs
- DC Operating Voltage Range: 4.5V to 5.5V
- LSTTL Input Compatibility
- VIL = 0.8V Max
- VIH = VCC/2 Min
- Input Current Levels Ii ≤ 5µA at VOL, VOH
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 488 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
EOL通知 | PDF 163 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター