メインコンテンツに移動

概要

説明

The HS-302AEH is a dual Double-Pole, Single-Throw (DPST) analog switch fabricated using the Renesas dielectrically isolated Radiation Hardened Silicon Gate (RSG) process technology to ensure latch-up free operation. The HS-302AEH is pin compatible and functionally equivalent to the HS-302RH. The HS-302AEH offers convenient switching controlled by 5V digital inputs and low-resistance switching performance for analog voltages up to the supply rails. ON-resistance is low and stays reasonably constant across the full range of operating voltage and current and as over exposure to radiation. The HS-302AEH is available in a 14 Ld CDFP or die form and operates across the extended temperature range of -55°C to +125°C.

特長

  • Electrically screened to DLA SMD# 5962-95812
  • No latch-up, dielectrically isolated device islands
  • Pin and functionally compatible with Renesas HS-302RH series analog switches
  • Analog signal range equal to the supply voltage range
  • Low leakage: 150nA (maximum, post-rad)
  • Low rON: 60Ω (maximum, post-rad)
  • Low standby supply current: ±150μA (maximum, post-rad)
  • Radiation assurance
    • High dose rate (50 to 300rad(Si)/s): 100krad(Si)
    • Low dose rate (0.01rad(Si)/s): 50krad(Si) (Note 1)
  • SEE for LET = 60MeV•cm2/mg at 60° incident angle, <150pC charge transferred to the output of an off switch (based on SOI design calculations)

製品比較

アプリケーション

  • Signal processing applications
  • Power supply control

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 814 KB
カタログ PDF 467 KB
製品アドバイザリ PDF 154 KB
技術概要 PDF 115 KB
価格変更のお知らせ PDF 360 KB
その他資料
アプリケーションノート PDF 338 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター