概要
説明
このRAA2S4263は、SENTまたはI2C出力を備えた最上位の車載用センサ信号コンディショナ(SSC)で、差動ブリッジセンサ信号の正確な増幅と補正のために設計されています。 優れたアナログ・プリアンプとセンサ・オフセット補正により、突出した精度と信頼性を提供し、ほぼすべての抵抗性ブリッジに適応できます。 高度な信号処理は、16ビットRISCマイクロコントローラを使用して正確なコンディショニング計算を行い、データを不揮発性メモリに保存します。 信頼性の高いデータ伝送は、デジタルSENTインターフェースを経由して確実に実行され、単一の出力ピンを介して信頼できる動作を実現しています。 過酷な環境向けに設計されたこの製品は、堅牢な保護回路、優れた電磁両立性、および包括的な診断機能を備えています。 さらに、このRAA2S4263はエンドオブラインキャリブレーションをサポートし、簡単な設定とキャリブレーション用にOWIまたはI2Cインターフェースを提供します。
特長
- ISO 26262:2018 ASIL Cに準拠して開発された製品
- 差動ブリッジ・センサー入力、オンチップまたは外部温度センサーを選択可能 – PTC、NTC、PN-接合、センサー・ブリッジ抵抗
- 1mV/V〜800mV/Vのセンサスパン、12〜18ビットの分解能
- 測定されたブリッジ・センサー入力信号のオフセット、ゲイン、高次非線形性、温度係数の補償
- 精度:
- -40°C〜+125°Cで0.25%FS
- -40°C〜+155°Cで0.5%FS
- 内部出力更新レート:最大200μs(最速モード)
- SENT規格SAE J2716 Rev.4(APR2016)に準拠し、ティック時間を1μsに延長し、SENT出力時間を282μs(2つの高速チャネル)に延長
- カットオフ周波数が10Hz〜1000Hzの3次デジタルLPF
- 迅速なキャリブレーション:ワンパスのエンドオブラインキャリブレーションアルゴリズムにより、製造コストを最小限に抑えます
- 外付け部品の数が最小限であるため、クラス最高のフォームファクタのセンサモジュールを設計できます
- AEC-Q100 グレード0準拠
- 動作温度範囲は-40°C〜+155°Cで、100時間までならば+165°C
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 680 KB | |
データシート-簡略版 | PDF 153 KB | |
その他資料 | PDF 1.29 MB | |
その他資料 | PDF 1.26 MB | |
その他資料 | PDF 603 KB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 571 KB | |
6件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas IC Toolbox (RICBox) Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
車載用センサー信号コンディショナ(SENT出力付き)評価キット
RAA2S426XKIT評価ボードは、RAA2S426xセンサーの性能をユーザーが評価できるように設計されています。 電源供給とRenesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアへの接続のための包括的なセットアップを特長としており、簡単な設定とデータ読み取りが可能です。 このボードは、温度測定、キャリブレーション、およびデータフィルタリングをサポートしています。 また、一般的な問題のトラブルシューティング ガイダンスも含まれています。
各製品バリエーション(RAA2S4261EXT、RAA2S4262EXT、RAA2S4263EXT、RAA2S4264EXT...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
The RAA2S426x are top-tier automotive sensor signal conditioners (SSCs) with SENT or I²C output, designed for precise amplification and correction of differential bridge sensor signals. The devices offer exceptional precision and reliability with outstanding analog pre-amplification and sensor offset correction, making them adaptable to nearly all resistive bridges.
ニュース&ブログ
ブログ
2025年5月1日
|