Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
Pb (Lead) Free | Yes |
ECCN (US) | EAR99 |
HTS (US) | 8541.49.8000 |
RoHS (PS2562L-1-V-F3-A) | 英語日本語 |
Longevity | 2031 12月 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
Pb (Lead) Free | Yes |
Price (USD) | 1ku | 0.65006 |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
CTR (min)% | 200 |
CTR Range (%) | 200 - 200 |
Carrier Type | Tape & Reel |
Channels (#) | 1 |
Creepage Distance (mm) | 7 |
IC @25 °C (A) | 0.2 |
IC max (mA) | 200 |
IF at CTR (mA) | 1 |
IF at CTR (mA) | 1 |
Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
Lead Compliant | Yes |
MOQ | 2000 |
SW tf Typ. (µs) | 100 |
SW tr Typ. (µs) | 100 |
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) | Approved |
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
Tape & Reel | No |
Target applications | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment |
VCE at CTR (V) | 2 |
VCE at CTR (V) | 2 |
VCEO (V) | 40 |
VCEO max (mA) | 40 |
tf (Typical) (µs) | 100 |
PS2562-1 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しており,各種インタフェース回路,信号伝達回路などに最適です。
また,出力がダーリントンとなっているために低電流入力が可能です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2562L-1 は,PS2562-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2562L1-1 は,PS2562-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2562L2-1 は,PS2562-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。