概要
説明
ISL21090は広い入力電圧範囲を持つ、超低ノイズ、高DC精度の精密電圧リファレンスです。ルネサスのアドバンスド・バイポーラ・テクノロジーにより、1.0μVP-P以下 (1.25Vオプション) 0.1Hz ~ 10Hzノイズ、初期電圧精度 0.02% (2.5Vオプション) を実現しました。温度係数7ppm/℃での1.25V、2.5V、5.0V、7.5Vの出力電圧オプションと、優れたラインおよびロードレギュレーションを提供します。デバイスは8Ld SOICパッケージで提供されます。低ノイズ性能が重要で、高いDC精度を必要とするハイエンドの計測器、データ収集、処理アプリケーションに最適です。
特長
- リファレンス出力電圧オプション
- 1.25V、2.5V、5.0V、7.5V
- 初期精度
- ISL21090-12: ±0.03
- ISL21090-25:±0.02%
- ISL21090-50:±0.025%
- ISL21090-75:±0.035%
- 出力電圧ノイズ (0.1Hz~10Hz): 1.0µVP-P typ (1.25Vオプション)
- 消費電流:750µA (1.25Vオプション)
- 温度係数:7ppm/℃以下
- 出力電流容量:20mA
- ラインレギュレーション:6ppm/V (1.25Vオプション)
- ロードレギュレーション:2.5ppm/mA (1.25Vオプション)
- 動作温度範囲: -40 °C ~ +125 °C
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation Boards
The ISL21090xxEV1Z evaluation board is designed to measure the performance of the high-precision ISL21090 voltage references. The reference has a wide input voltage range from 3.7V to 36V and an initial accuracy of 0.02% (2.5V option). The voltage noise of less than 2µVP-P in the 0.1Hz to 10Hz...
DAQ on a Stick with Semitec RTD Temperature Sensor Kit
This reference design shows the operation of Renesas' precision products in a temperature sensor application. The application uses Renesas' data acquisition (DAQ) on a stick reference design that has been modified to work with a Semitec 103AP-2 RTD temperature sensor. The system operates over...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター