概要
説明
シングル ポート 2~4セル直列接続対応のバッテリーシステムのリファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、USB Type-C®ポートからの給電のみのモードとBMS付きリチウムイオン電池との組み合わせで、Power Bankを実現するモードをサポートします。
ケーブル、 On Board Charger 、基板において損失が発生するため、USB PDコントローラはそれを考慮したUSB-C入力を要求することで、最適なバッテリーシステム動作を実現します。ボード上のスイッチ等により、バッテリー構成、動作モードや充放電電流値など設定できます。
この評価ボードのファームウェア(ソフトウェア)は、インストラクション ツールVIDWriterにより生成できます。
特長
- 基本機能
- 100W対応USB Type-C®バッテリーシステム リファレンス
- バッテリー構成と最大充電電流はSWにより設定可能
- メリット
- シンプルなデザインと高いコストパフォーマンス
- 既存DC受電システムをそのままPD受電に置き換え
- USB Power Delivery および USB-Type-C®
- 単一USB-Type-C® ポート
- Power Role: 受電のみ又は受給電のデュアルロールパワー
- 2直から4直までのバッテリー構成をサポート
- LED表示
- USB-C Power supply表示用 (1 LED)
- スイッチ
- バッテリー構成設定
- 最大充電電流制御
- 保護機能
- 過電圧保護 (VBUS)
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 636 KB | |
アプリケーションノート | PDF 3.14 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.49 MB | |
3件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Getting Started with RTK-251-SinkCharger-ISL9238C
This video provides an introduction to the RTK-215-SinkCharger-ISL9238C Evaluation Board, featuring the "VIDWRITER" Instruction Tool. It highlights the board's capabilities in battery charging (Sink operation) and powering external devices (Source operation), demonstrating its versatility and functionality.
Video List