SLG5NT1477V Evaluation Board
The SLG5NT1477V-EVB board evaluates the SLG5NT1477V GreenFET, Single N-Channel, Notebook PC Reference Design Load Switch.
For details on how to use the evaluation board,...
主要ドキュメント:
The SLG5NT1477V is a 9.8mΩ 6.0A single‑channel load switch that can switch 0.85V to 3.3V power rails. The product is packaged in an ultra‑small 1.5mm x 2.0mm package.
The SLG5NT1477V-EVB board evaluates the SLG5NT1477V GreenFET, Single N-Channel, Notebook PC Reference Design Load Switch.
For details on how to use the evaluation board,...
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。
適用されたフィルター