概要
説明
Operating from a 1.6V to 5V power supply, the SLG59M1748C is a self‑powered, high‑performance, 36mΩ pFET load switch designed for high‑side power‑rail applications up to 2.2A. When ON, internal reverse‑current protection will quickly open the switch in the event of a reverse‑voltage condition is detected (a VOUT > VIN + 32mV condition opens the switch). When OFF, the pFET’s internal body diode is connected to the higher voltage of VIN/VOUT to prevent reverse‑path leakage current. The SLG59M1748C is an ideal pFET load switch in any application where two power sources are likely to be multiplexed to one output.
特長
- Low RDSON: 36mΩ
- Continuous IDS: Up to 2.2A
- Wide Input Voltage Range: 1.6V ≤ VIN ≤ 5.0V
- Low Reverse-voltage Detection Threshold: 35mV
- Reverse-current Blocking
- Bulk Switch to VIN if VIN > VOUT; else to VOUT
- Operating Temperature Range: -40 °C to 85 °C
- Pb-free/RoHS-compliant 4L WLCSP
- 0.8mm x 0.8mm x 0.5mm, 0.4mm pitch
- Other Options Available via Metal Revision
- Integrated VOUT Discharge Resistor Enabled
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 925 KB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.27 MB | |
アプリケーションノート | PDF 301 KB | |
5件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG59M1748C Evaluation Board
The SLG59M1748C-EVB board evaluates the SLG59M1748C GreenFET, Single P-Channel Reverse Blocking Load Switch.
For details on how to use the evaluation board, please refer to the evaluation board user manual included in the datasheet.
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター