メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG59M1641Vは、デュアルチャネル、45mΩ PMOS負荷スイッチで、各チャネルで最大2Aの1.5~5.5 V電源レールをスイッチできるように設計されています。 どちらかのチャンネルが有効な場合、逆電圧状態が検出されると、逆電流保護機能によりスイッチが素早く開きます(VOUT > VIN + 50mVの状態でスイッチが開きます)。 また、チャネルのVIN電圧が低すぎる場合、負荷スイッチにはUVLOスレッショルドモニタが内蔵されており、スイッチを保持またはOFFにすることができます。 各負荷スイッチは、低電圧対応CMOS入力で独立に制御されます。 SLG59M1641Vは、-40℃から85℃の範囲で動作するように設計されており、RoHSに準拠した超 小型の1.6mm x 1.0mm STDFNパッケージで提供されます。

特長

  • ノートブックPC/ラップトップPC/タブレットPC、スマートフォン/ワイヤレスハンドセット、高 解像度デジタルカメラ、セットトップボックスのアプリケーションに最適化
  • 2.0Aに対応しながら45 mΩ RDSON
  • 電源/入力電圧範囲: 1.5 V ≤ VIN ≤ 5.5 V
  • 逆電流/逆電圧保護
  • オンオフ制御:アクティブロー

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 506 KB
ガイド PDF 2.87 MB English
カタログ PDF 5.15 MB English
アプリケーションノート PDF 911 KB
その他資料 PDF 280 KB
アプリケーションノート PDF 301 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件
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
ビデオ&トレーニング