概要
説明
SLG59H1013Vは、最大3.5Aまでの12Vまたは24Vの電源レールを制御するように設計された、 高性能な13.3mΩ NMOS負荷スイッチです。 独自のMOSFET設計により、SLG59H1013Vは広い入力電圧範囲にわたって安定した13.3 mΩのRDSONを実現しました。 また、新しいFET設計と銅ピラー配線の組み合わせにより、SLG59H1013Vパッケージは 大電流駆動に適した低熱抵抗を実現しています。 SLG59H1013Vは、-40℃~125℃で動作するように設計されており、低熱抵抗でRoHS準拠の1.6mm x 3.0mmのSTQFNパッケージで提供されます。
特長
- 通信機器、高性能 エンタープライズコンピューティング、モータ・ドライブに最適化
- 13.3 mΩ RDSON
- 最大連続電流:3A
- 広い動作電源電圧:12Vまたは24V
- nFETのSOA自動保護
- 2レベル、ピン選択可能なVIN過電圧ロックアウト
- コンデンサで調整可能な突入電流制御
- 2段階の電流制限保護:
- 抵抗で調整可能なアクティブ電流制限
- 固定の短絡電流制限 0.5A
- オープンドレインFAULT信号
- IDS電流アナログ出力モニター:10 μA/A
- オンオフ制御:アクティブハイ
- 動作温度:-40℃~125°C
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.48 MB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
アプリケーションノート | PDF 364 KB | |
5件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG59H1013V-EVB
アクティブ
SLG59H1013V Evaluation Board
The SLG59H1013V-EVB board evaluates the SLG59H1013V High Voltage GreenFET, Load Switch.
For details on how to use the evaluation board, please refer to the evaluation board user manual included in the datasheet.
Recommended Documents:
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Introduction to Ultra Low RDSon Load Switches
Video List