概要
説明
The SLG59H1008V is a high‑performance 13.3 NMOS load switch designed to control 12V or 24V power rails up to 4A. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59H1008V achieves a stable 13.3mΩ RDSON across a wide input voltage range. Combining novel FET design and copper pillar interconnects, the SLG59H1008V package also exhibits a low thermal resistance for high‑current operation. Designed to operate over a -40 °C to 85 °C range, the SLG59H1008V is available in a low thermal resistance, RoHS‑compliant, 1.6mm x 3.0mm STQFN package.
特長
- Optimized for Telecommunications Equipment, High‑performance Enterprise Computing, Motor Drives
- 13.3mΩ RDSON
- Maximum Continuous Current: 4A
- Wide Operating Supply Voltage: 12V or 24V
- Automatic nFET SOA Protection
- Two-stage Current Limit Protection:
- Resistor-adjustable Active Current Limit
- Fixed 0.5A Short-circuit Current Limit
- ON-OFF Control: Active HIGH
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.49 MB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 736 KB | |
その他資料 | PDF 340 KB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
アプリケーションノート | PDF 364 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.07 MB | |
アプリケーションノート | PDF 85 KB | |
9件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Introduction to Ultra Low RDSon Load Switches
Video List