メインコンテンツに移動

概要

説明

RTKA226110DE0040BUはRAA226110ゲートドライバ評価ボードです。 この評価キットは2つのGaNシステム650V GaNエンハンスメントモードHEMT(E-HEMT)や、ハーフブリッジゲートドライバ、絶縁型電源、ハーフブリッジパワー段を構成する任意のヒートシンクを含むすべての必要な回路から構成されます。 汎用マザーボード(P/N:GS665MB-EVB)またはユーザシステムのいずれかを使用して、ハーフブリッジベースのトポロジーでのGaN E-HEMT性能の評価を可能にします。 RTKA226110DE0040BUボードは通常高電力および高信頼性アプリケーションで使用される-3Vターンオフ電圧ソリューションを提供します。 負の駆動電圧は可能性のある地動雑音からの影響や、システムや環境による障害を避けるために、必要に応じてGaN FETをターンオフ状態に保つのに役立ちます。 低電力のアプリケーションには、0Vターンオフ電圧付きRTKA226110DE0010BU をご参照ください。

特長

  • リファレンスデザインや評価ツールだけでなく、簡単なシステム内評価向けに即導入できるソリューションとしても機能します。
  • 高さが大半の1Uデザインにフィットする35mmの垂直型取り付けスタイルで、GaN E-HEMTの評価が従来のスルーホールタイプの電源ボードで可能になります。
  • 特性テストを切り替えるための電流シャントの位置。
  • すべての製品を対象とした汎用フォームファクターと実装面積。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.00 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター