概要
説明
EK-RZ/A3M評価キットは、RZ/A3M MPUの機能を簡単に評価することができます。このキットには、EK-RZ/A3Mボード、5インチ720x1280ピクセルLCD MIPIグラフィックス拡張ボード、USBケーブルが含まれており、高精細ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、USB経由のカメラ入力などの機能を組み合わせて評価できます。オンボードのJ-Linkデバッガを搭載しているため、外付けデバッガを追加することなくデバッグを開始できます。さらに、SDIO、PMOD、Arduinoなどの拡張コネクタも装備しており、センサ、Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)などを接続し、多彩な機能を追加することができます。
特長
- 固有機能へのアクセス
- MIPI DSI 4レーンおよびパラレルグラフィックス拡張ポート
- 5インチMIPI LCDパネル(720x1280ピクセル)
- USB High-Speed ホスト、デバイス
- 32MB 外部 QSPI NORフラッシュ
- 128MB 外部 QSPI NANDフラッシュ
- 外部サウンドコーデック
- 外部RTC
- MPUネイティブ ピン アクセス
- R9A07G066M04GBG MPU
- 1GHz、NEON拡張搭載 Arm Cortex®-A55コア
- 128MB DDR3L SDRAM内蔵
- 128KB SRAM、ECC搭載
- 244ピン、BGAパッケージ
- ネイティブ ピン アクセス
- MCU および USB電流測定端子
- エコシステムおよびシステム制御機能
- USB High-Speed ホスト、デバイス
- USB(デバッグ、HS、パワー)コネクタまたは外部電源端子からの5V入力
- オンボード デバッグ (Segger J-Link®)
- 外部デバッグコネクタ(SWD & JTAG)
- SCIFダウンロード(SWD)
- 3つのユーザLEDと2つのユーザボタン
- 2つのSeeedGrove®システム(I2C&アナログ)コネクタ
- 2つのDigilent Pmod™(I2C、SPIまたはUART選択可能)コネクタ
- Arduino™(UNO R3)コネクタ
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
- SparkFun® Qwiic®(I2C)コネクタ
- MPUブートモード設定スイッチ
- オーディオ入出力用 4極ミニジャック
- MicroSDカードスロット
- キット同梱品
- EK-RZ/A3Mボード
- MIPIグラフィックス拡張ボード
- USBケーブル(USB C to USB C)
- USBケーブル(USB Aメス-USB C)
- USBケーブル(USB Aオス-USB C)
- 拡張ボード固定用ネジとスペーサ
アプリケーション
- 高精細ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
- スマートホームとビルディングオートメーション
- ヘルスケア
- 産業用機器アプリケーション
- オフィスオートメーション
製品選択
適用されたフィルター