概要
説明
現在ご採用中のお客様限定でユーザサポートのみを提供しています。新規ご採用につきましては後継品をご検討ください。
特長
- 以下のような目的に最適なキットです。
- ルネサスのデバイス(CPU製品、A&P製品)の評価に。
- ルネサスからご提供するサンプル・プログラムの評価に。
- お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして。
- 以下の方式によるモータ制御のサンプル・プログラムが含まれています。
- ホールセンサ利用120度通電
- センサレス120度通電
- センサレスベクトル180度通電
- エンコーダベクトル180度通電*
- *キットには付属されていません。Webからのダウンロードのみとなります。
- これらのサンプル・プログラムはCC-RLコンパイラには対応しておりません。CA78K0Rコンパイラのみとなります。
アプリケーション
- Motor Control