メインコンテンツに移動

概要

説明

I.S.P-310は、ハンディタイプのフラッシュ・ライタです。AC電源、USB、または乾電池で駆動します。本機にボタンは少なく、操作簡単です。本機に20個、SDカード(オプション)に10個のユーザファイルを保持可能です。対応品種追加を含むバージョンアップは、原則無料です。 RA, RX, RL78を始めとしたルネサス製マイコンに対応しています。

画像

特長

  • 予め本機にユーザデータを保持し、本機単独で書込
  • PCから、PC操作によって本機を介して書込
  • RS-232Cによるリモート操作機能
  • 動作ログをSDカードに記録する機能
  • GA-108/108iオプションを使用し、ギャングライターに近い動作が可能

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 853 KB
1件