概要
説明
RA6T3 Fast Prototyping Boardは、R7FA6T3BB3CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA6T3 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA6T3マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。
特長
- 32ビットマイコンRA6T3(64ピン、内蔵メモリ:256KBコードフラッシュ、40KB SRAM、4KBデータフラッシュメモリ)を搭載
- SEGGER J-Link™エミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
- Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
- 各種RA6T3開発環境に対応
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 644 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 163 KB | |
回路図 | ZIP 40.10 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.76 MB English | |
4件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
Quickly Programming RA MCU Innovation Kits for IoT | ブログ | 2022年1月28日 |
The RA MCU Family is Made to Help Solve Your Design Challenges | ブログ | 2022年1月28日 |
Accelerate Debugging Using RA MCU Innovation Kits for IoT Applications | ブログ | 2021年11月18日 |
Beginning to Innovate Has Never Been Easier | ブログ | 2021年11月11日 |