概要
説明
The 74FCT373T is an octal transparent latch that has 3-state outputs and is intended for bus oriented applications. When Latch Enable (LE) is high, the flip-flops appear transparent to the data and when LE is low, the data that meets the set-up time is latched. The 74FCT373T operates at -40C to +85C. (For Mil version, see 54FCT373T)
特長
- A and C speeds
- Low input and output leakage ?1 uA (max.)
- CMOS power levels
- True TTL input and output compatibility: – VOH = 3.3V (typ.) – VOL = 0.3V (typ.)
- High Drive outputs (-15mA IOH, 48mA IOL)
- Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
- Power off disable outputs permit "live insertion"
- Available in 20 pin SOIC, SSOP and QSOP packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター