概要
説明
The 54FCT374T is an 8-bit register that consists of eight D-type flip-flops with a buffered common clock and buffered 3-state output control. When the output enable (OE) input is low, the eight outputs are enabled. When the OE input is high, the outputs are in the high-impedance state. The 54FCT374T operates at -55C to +125C. (For commercial version, see 74FCT374T)
特長
- Std., A, and C speeds
- Low input and output leakage <1 uA (max.)
- CMOS power levels
- True TTL input and output compatibility:– VOH = 3.3V (typ.)
- – VOL = 0.3V (typ.)
- High Drive outputs (-15mA IOH, 48mA IOL)
- Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
- Military product compliant to MIL-STD-883, Class B and DESC listed (dual marked)
- Power off disable outputs permit "live insertion"
- Available in 20 pin CERDIP and LCC packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター