A ST-BUS® compatible digital switch controlled by amicroprocessor which can handle from 128 x 128 to 32K x 32K inputs to multiple outputs.
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。
適用されたフィルター