メインコンテンツに移動

概要

説明

The HC5503PRC is a low cost SLIC optimized for large Telecom switches. It combines a flexible voltage feed architecture with the Intersil latch-free DI bonded wafer process, to provide a low component count, carrier class solution at very low cost. The re-configurable design permits simple, economical solutions for campus-wide call center and PBX applications. External components can be used in conjunction with the high battery voltage capability to meet the complex impedance and long loop drive requirements of Central Office switches, worldwide.

特長

  • Wide Operating Battery Range (-40V to -58V)
  • Single Additional +5V Supply
  • 30mA Short Loop Current Limit
  • Ring Relay Driver
  • Switch Hook and Ring Trip Detect
  • Low On-Hook Power Consumption
  • On-Hook Transmission
  • ITU-T Longitudinal Balance Performance
  • Loop Power Denial Function
  • Thermal Protection
  • Supports Tip, Ring or Balanced Ringing Schemes
  • Low Profile SO and QFN Surface Mount Packaging
  • Pb-free Available

製品比較

アプリケーション

  • Central Office, PBX, Call Centers
  • Related Literature

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 624 KB
EOL通知 PDF 1.17 MB
製品変更通知 PDF 223 KB
製品変更通知 PDF 98 KB
アプリケーションノート PDF 480 KB
アプリケーションノート PDF 557 KB
アプリケーションノート PDF 486 KB
アプリケーションノート PDF 497 KB
アプリケーションノート PDF 284 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター