概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The PS9305L and PS9305L2 are optically coupled isolators containing a GaAlAs LED on the input side and a photo diode, a signal processing circuit and a power output transistor on the output side on one chip. The PS9305L and PS9305L2 are designed specifically for high common mode transient immunity (CMR), high output current and high switching speed. The PS9305L and PS9305L2 are suitable for driving IGBTs and MOS FETs.
特長
- Long creepage distance (8 mm MIN.)
- Large peak output current (2.5 A MAX., 2.0 A MIN.)
- High speed switching (tPLH, tPHL = 0.25 μs MAX.)
- UVLO (Under Voltage Lock Out) protection with hysteresis
- High common mode transient immunity (CMH, CML = ±25 kV/μs MIN.)
- Embossed tape product: PS9305L-E3, PS9305L2-E3: 2 000 pcs/reel
- Pb-Free product
- Safety standards UL approved: No. E72422 CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) SEMKO approved: No. 1115598 DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40024069 (Option)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 369 KB English | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品アドバイザリ | PDF 202 KB English | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター