メインコンテンツに移動

概要

説明

The GX32223 is a dual-channel 32Gbps linear Trans-Impedance Amplifier (TIA) for 100G/200G Integrated Coherent Receivers (ICRs).

The GX32223 integrates two TIA signal paths for I and Q channels. The high-performance, low power, and compact design of the GX32223 also enables a small-form factor integrated optical module such as CFP2 and CFP4.

特長

  • Dual-channel integrated 32Gbps linear TIA with analog control interface
  • Differential linear gain: 150–5,000Ω, and > 30dB dynamic range
  • > 25 GHz adjustable 3dB-bandwidth 
  • Automatic and manual gain control, Output Voltage Control, Peak Detection and Shutdown functionalities
  • Low THD, cross talk, and power consumption for covering 16QAM receiver

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 127 KB
EOL通知 PDF 1.11 MB
製品変更通知 PDF 134 KB
3件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター