概要
説明
The ZL6105-1CH-DEMO1Z demonstration board is used to evaluate the performance and features of the ZL6105 digital DC/DC controller in either stand-alone mode or via the SMBus interface using Renesas' PowerNavigator GUI software.
The ZL6105 is an innovative power conversion and management IC that combines integrated MOSFET drivers with key power and fault management functions in a small package, resulting in a flexible and integrated solution.
特長
- Input voltage range (VIN): 5.5V to 14V
- Output voltage range (VOUT): 0.6V to 3.6V
- IMAX: 40A
- fSW: 300kHz to 1333kHz
- Peak efficiency: >90% at 50% load
- Output ripple: <1% at 50% load
- Optimized for small circuit footprint
- Onboard enable switch
- Power-good indicator
- SMBus control interface
- Interconnectivity with other Renesas demo boards
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.22 MB | |
データシート | PDF 1.51 MB | |
ガイド | PDF 4.68 MB | |
ガイド | PDF 714 KB | |
4件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
PowerNavigatorソフトウェア PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
|
Monitor Debugger/RAM Monitor | ルネサス |
1件
|
製品選択
適用されたフィルター