概要
説明
The SMOD electronic module creates an easy way to evaluate the SGAS sensor. An MCU-based electronic module encompasses all measurement and control aspects of SGAS sensors. The factory configured SMOD functions with a specific SGAS sensor type. The SMOD board connects to a Windows PC via a bi-directional USB connection; supplied with an application facilitating SMOD operation. The sensor response is both native resistance units and linearized concentration units. Sensor operating parameters are customizable.
特長
- 8.9cm² total PCB area
- Can be operated by USB power only
- Embedded microcontroller/EEPROM combination enables "no setup required" operation
- Supports all advanced modes of sensor operation (feedback heater control, temperature and sensor measurement sequencing
- Simple ASCII-based communication protocol allows easy integration with external controllers
- Full-speed USB interface standard; optional I²C and UART interfaces are available
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 656 KB | |
EOL通知 | PDF 105 KB | |
データシート | PDF 542 KB | |
3件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ニュース
2017年11月29日
|