メインコンテンツに移動

概要

説明

The PMOD Expansion Board for RYZ014Aは、RYZ014Aの評価および開発に利用できます。 PMOD Expansion Boardは、 PMODインタフェースを介してルネサスMCUキットに簡単に接続できます。また、UARTインタフェースを介して制御できます。

製品の内容

次のコンポーネントが含まれています。

  • PMOD™ Expansion Board for RYZ014A
  • LTE Antenna ( Taoglas: GSA.8830.A.201111) (SMA Male termination)
  • MVNO SIM Card

付属のSIMカードがサポートする国

オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ

付属SIMカードのAPN設定情報

Item Value
APN (Access point name) iot.truphone.com
User ID (Access point login ID)  - (Null)
Password (Access point password)  - (Null)
SIM card PIN code  - (Null)
Authentication protocol type PAP

SIM card プラン

初めの90日間/50MB無料

認証

RYZ014A評価は複数の地域規制要件を満たしています。 証明書は以下から入手できます。 免責事項、注意事項、および認証の詳細については、RYZ014Aのドキュメントを参照してください。

日本 無線設備の技術基準適合
実装されているRYZ014Aは、工事設計認証 (認証番号:003-200328)を取得しています。

注意
認定は、認定に示されている製品および管轄区域のみを対象としてます。他の管轄区域または別の製品の認定として解釈することができません。

タイトル 日付
RTKRYZ014AB00000BE - CE Declaration of Conformity (PDF) Mar 8, 2022
RTKRYZ014AB00000BE - UKCA Declaration of Conformity (PDF) Mar 8, 2022

特長

  • ワイヤレス・モジュール
    • LTE Cat-M1セルラー IoT モジュールRYZ014A (RYZ014A000FZ00#HD0)
  • PMOD™ インタフェース
    • PMOD (UART) を介したルネサスMCUキットへの容易に接続
  • USB インタフェース
    • 各種インタフェースに使用可能
  • アンテナインタフェース
    • 各種外部アンテナに使用可能
  • ソフトウェア
    • RA MCUファミリのFlexible Software Package (FSP) をサポート
    • RX MCUファミリのドライバ提供

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ ログインしてダウンロード ZIP 4.38 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 931 KB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 10.07 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.99 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 4.52 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 13.29 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 13.11 MB
6件

製品選択

適用されたフィルター