概要
説明
本製品は、モータ制御IC RAJ306010を使用したBLDCモータシステムの評価用キットです。RAJ306010を実装した基板と24Vの小型モータ、接続ケーブルで構成されています。
RAJ306010にはホールICを用いた120度導通制御のサンプルコードが初期搭載されており、DC24V電源と付属のモータを接続するだけで、モータ制御の基本的な評価を行うことができます。また、ユーザが用意したモータやMOSFETを接続して評価することもできます。
BLDCモータは、一般的なブラシ付きモータとは異なる制御要件があります。詳細はブラシレスDCモータ(BLDC)制御アルゴリズムのページをご参照ください。
必要な機器
- 電源 24V/2A
- エミュレータ E2, E2 Lite, E20, E1
- USBミニBタイプ
特長
- RAJ306010を使ったモータ制御評価を簡単に始められる
- RAJ306010には、すでにリファレンスファームウェアが書き込まれているため、付属の小型モータを基板に接続し、電源を供給することですぐに評価を開始できます。
- 小型基板(B6サイズ:148×125mm程度)による高い拡張性・操作性
- 小型で操作性の良い基板ですが、スイッチ、ポテンショメータ、LED、サーミスタを搭載しているため、ユーザプログラムでそれぞれの機能を利用することができます。
- 外付けのMOSFETボードと接続可能
- 抵抗による設定変更により、搭載MOSFETと外付けMOSFETの選択が可能です。
- 基本モータ駆動用各種サンプルコード
- BLDCモータ制御に必要な基本制御のサンプルコードをホームページからダウンロード可能
- ホールIC利用120度通電制御
- ホールIC利用120度導通速度制御
- センサレス120度通電制御
- エンコーダ利用ベクトル制御
- BLDCモータ制御に必要な基本制御のサンプルコードをホームページからダウンロード可能
- デスクトップラボ社製 ICSツール対応(ICS:波形表示用PCツール)
- ICSは、PCから動作中のグローバル変数を監視・変更するためのツールです。
- 詳細な機能、操作方法は株式会社デスクトップラボのWebサイトをご参照ください。
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.19 MB | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.53 MB English | |
エンジニアリング | PDF 155 KB | |
回路図 | PDF 1.27 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.57 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.49 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.53 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.39 MB English | |
9件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
3件
|
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
高性能なモータ制御IC
ルネサスは、産業、家電向けに、安全で効率的なセンサレスブラシレスDCモータ制御の設計に最適な高集積のモータ制御ICを提供します。このICはモータ効率を35%向上させ、基板サイズも50%削減し、モータ制御アプリケーションの開発を加速させることができます。
Video List
ニュース&ブログ
ニュース
2021年4月1日
|
ブログ
2021年4月1日
|