NDIR CO2センサPmod評価ボード
QCIOT-RRH47000POCZ評価ボードは、RRH47000 NDIR CO2 センサモジュールの機能と性能を実証します。 RRH47000モジュールは、非分散型赤外線(NDIR)技術を使用してCO2を正確に測定します。 QCIOT-RRH47000POCZ評価ボードの設計は汎用的であるため...
このRRH47000は、CO2測定用の高精度センサと、世界クラスの温湿度センサをすべてコンパクトなパッケージに収めたシングルチャネルの非分散型赤外線式(NDIR)CO2モジュールです。 このモジュールは、カリフォルニア州の建物エネルギー効率基準の「タイトル24」、RESET、WELL、ASHRAEなど、さまざまな CO2 規制基準に必要な精度を提供します。
QCIOT-RRH47000POCZ評価ボードは、RRH47000 NDIR CO2 センサモジュールの機能と性能を実証します。 RRH47000モジュールは、非分散型赤外線(NDIR)技術を使用してCO2を正確に測定します。 QCIOT-RRH47000POCZ評価ボードの設計は汎用的であるため...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター