メインコンテンツに移動

概要

説明

RJP65T43DPQ-A0は650V、30Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、スルーホール実装を提供し、TO-247Aパッケージで提供されます。

特長

  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.8V(typ.) (IC = 20A、VGE = 15V、Ta = 25°C時)
  • トレンチゲートと薄型ウェハ技術(G7Hシリーズ)
  • 高速スイッチング tf = 45ns(typ.) (VCC = 400V、VGE = 15V、IC = 20A、Rg = 10Ω、Ta = 25°C、誘導負荷時)
  • 動作周波数(20kHz ≤ f ˂ 100kHz)定格コレクタ電流 IC = 30A (Tc = 100 °C時)
  • 短絡耐量は保証されていない

製品比較

アプリケーション

  • 力率補正(PFC)回路

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター