メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサスの車載用AE4 IGBTは、プロセス構造に独自のトレンチゲート構成を採用しています。これらのデバイスは、破壊耐量を犠牲にすることなく低オン電圧化を可能とし、更には、低スイッチングロス化を実現しています。

本1200V/200A IGBTは、ハイブリッドや電気自動車用の走行インバータなどの高出力アプリケーション向けに最適化されています。

特長

  • 1200V Trench & field stop AE4 technology 
  • Low collector to emitter saturation voltage (1.5V typ.)
  • Low Switching loss
  • Easy paralleling by internal Rg
  • AEC Q101 (HTRB, HTGB) qualified
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
モデル-SPICE ログインしてダウンロード LIB 36 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター