概要
説明
ルネサスの第8世代絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)は、プロセス構造に独自のトレンチゲート構造を採用しました。 前世代のIGBTと比べて高速スイッチング特性を向上し、飽和電圧の低下により導通損失の低減を実現しました。
RBN75N125S1UFWAは1250V/75AのIGBT製品で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 Unsawn waferで提供されます。
特長
- ルネサス世代 第8世代 トレンチIGBT
- 低コレクタ-エミッタ飽和電圧
- 高速スイッチング
- 短絡耐量(10µs min.)
- Unsawnウエハ
- ウエハサイズ= 200mm
- 品質水準:標準水準
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 139 KB | |
アプリケーションノート | PDF 689 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 908 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 778 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 842 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.16 MB English | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター