メインコンテンツに移動

概要

説明

RBN40H65T1FPQ-A0は650V、40Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 TO-247Aパッケージで提供されます。

特長

  • トレンチゲートと薄型ウェハ技術(G8Hシリーズ)
  • 高速リカバリーダイオードを1パッケージで内蔵
  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.5V(typ.) (IC = 40A、VGE = 15V、Ta = 25°C時)
  • 品質水準:標準水準
  • 高速スイッチング
  • 短絡については、仕様にありません
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
モデル-その他 ログインしてダウンロード ZIP 79 KB
モデル-その他 ZIP 16 KB
モデル-SPICE LIB 2 KB
3件

製品選択

適用されたフィルター