メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサスの第8世代絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)は、プロセス構造に独自のトレンチゲート構造を採用しました。 前世代のIGBTと比べて高速スイッチング特性を向上し、飽和電圧の低下により導通損失の低減を実現しました。

弊社の1800V - 300A/150A IGBTは、風力発電やソーラーインバータなど、高電力アプリケーションに最適化されています。

特長

  • ルネサス第8世代トレンチIGBT
  • 短絡耐量(10µs min.)
  • 高電力アプリケーションに最適化
  • Unsawnウェハ
  • ウェハサイズ:200mm
  • 品質水準:標準水準

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 144 KB
アプリケーションノート PDF 689 KB English
アプリケーションノート PDF 1.79 MB English
アプリケーションノート PDF 908 KB English
アプリケーションノート PDF 778 KB English
アプリケーションノート PDF 842 KB
6件