メインコンテンツに移動

概要

説明

The HS4102 is a highly accurate, ultra-low power, fully calibrated relative humidity and temperature sensor. The MEMS sensor features a proprietary sensor-level protection ensuring high reliability and long-term stability. The HS4102 is fully calibrated and temperature compensated with an Analog ratio-metric output.

特長

  • Humidity range: 0% to 100%RH
  • RH accuracy: ±1.8%RH, typical 
  • 10% to 90% ratio-metric analog output
  • Fast RH response time: 4 seconds, typical
  • Temperature sensor accuracy: ±0.2°C, typical (-10°C to +80°C)
  • Low current consumption: 0.92µA average (3.3V supply)
  • Excellent stability against aging

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 573 KB
アプリケーションノート PDF 1.81 MB
EOL通知 PDF 1.43 MB
アプリケーションノート PDF 131 KB
4件
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
ビデオ&トレーニング