概要
説明
The HS4101 is a highly accurate, ultra-low power, fully calibrated relative humidity and temperature sensor. The MEMS sensor features a proprietary sensor-level protection ensuring high reliability and long-term stability. The HS4101 is fully calibrated and temperature compensated with an Analog ratio-metric output.
特長
- Humidity range: 0% to 100%RH
- RH accuracy: ±1.5%RH, typical
- 10% to 90% ratio-metric analog output
- Fast RH response time: 4 seconds, typical
- Temperature sensor accuracy: ±0.2°C, typical (-10°C to +80°C)
- Low current consumption: 0.92µA average (3.3V supply)
- Excellent stability against aging
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 573 KB | |
EOL通知 | PDF 748 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.81 MB | |
アプリケーションノート | PDF 131 KB | |
製品変更通知 | PDF 368 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター