概要
説明
The HS4011 is a highly accurate, ultra-low power, fully calibrated relative humidity and temperature sensor with a hydrophobic membrane. The MEMS sensor features a proprietary sensor-level protection ensuring high reliability and long-term stability. The HS4011 is fully calibrated and temperature compensated with an I2C digital output.
特長
- Humidity range: 0% to 100%RH
- RH accuracy: ±1.5%RH, typical
- Hydrophobic membrane, IP67 rated
- I2C digital output
- 14-bit resolution
- Fast RH response time: 4 seconds, typical
- Temperature sensor accuracy: ±0.2°C, typical (-10°C to +80°C)
- Low current consumption: 0.3µA average (8-bit resolution, 3.3V supply), 0.62µA average (14-bit resolution, 3.3V supply), one RH and temperature measurement per second
- Excellent stability against aging
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.06 MB | |
EOL通知 | PDF 748 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.81 MB | |
アプリケーションノート | PDF 131 KB | |
製品変更通知 | PDF 368 KB | |
認証書 | PDF 1.73 MB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター