メインコンテンツに移動

概要

説明

HS4003は高精度、超低消費電力、完全校正の相対湿度・温度センサーです。MEMSセンサーは、高い信頼性と長期安定性を保証する独自のセンサーレベル保護を特長としています。HS4003は完全に校正され、I2Cデジタル出力で温度補正されます。

特長

  • 湿度範囲:0%~100%RH
  • 湿度の精度:±2.5%RH(typ)
  • I2Cデジタル出力
  • 14ビット分解能
  • 高速な湿度応答時間:4秒(typ)
  • 温度センサの精度:±0.25℃(typ: 0~+70℃)
  • 低消費電流:平均0.3µA(8ビット分解能、3.3V供給)、平均0.62µA(14ビット分解能、3.3V供給)、1秒間に1回の湿度および温度測定
  • 経年劣化に対する優れた安定性

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.06 MB
EOL通知 PDF 748 KB
アプリケーションノート PDF 1.81 MB
アプリケーションノート PDF 131 KB
製品変更通知 PDF 368 KB
5件
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
ビデオ&トレーニング