概要
説明
The HS3003-MC1 module enables quick application integration with a standard 4-pin connector and a fully calibrated HS3003 relative humidity and temperature sensor. The HS3003 integrated calibration and temperature compensation logic provides fully corrected RH and temperature values via a standard I²C output. No user calibration of the output data is required. The HS3003-MC1 is fully coated with HumiSeal® for better corrosion resistance.
特長
- RH accuracy: ±2.5%RH, typical (20 to 80%RH, 25 °C)
- HumiSeal coating
- 14-bit resolution: 0.01%RH, typical
- Fast RH response time: 4 seconds, typical
- Temperature sensor accuracy: ±0.25 °C, typical (0 °C to +70 °C)
- Low current consumption: 1.0µA average (8-bit resolution, 1.8V supply), 24.4µA average (14-bit resolution, 3.3V supply), one RH and temperature measurement per second
- Excellent stability against aging
- Very low power consumption
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 487 KB | |
EOL通知 | PDF 748 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.81 MB | |
アプリケーションノート | PDF 131 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター