メインコンテンツに移動

概要

説明

The CR8CM-12B 600V, 8A thyristor for medium power offers a 1V gate trigger voltage, 15mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for power supply, motor control, heater control, and other general-purpose applications.

特長

  • IT (AV): 8A
  • VDRM: 600V
  • IGT: 15mA
  • Tj: 150 °C
  • Non-insulated Type
  • Planar Passivation Type

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 462 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 284 KB
製品変更通知 PDF 248 KB English
4件