概要
説明
The CR12CM-12B 600V, 12A thyristor for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for power supply, motor control, heater control, and other general-purpose applications.
特長
- IT(AV): 12A
- VDRM: 600V
- IGT: 30mA
- Tj: 150 °C
- Non-insulated Type
- Planar Passivation Type
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 462 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 284 KB | |
製品変更通知 | PDF 248 KB English | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター