メインコンテンツに移動

概要

説明

The CR05AS-8 400V, 0.5A thyristor for low power use offers a 0.8V gate trigger voltage, 0.1mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for igniter, solid state relay, strobe flasher, and hybrid IC applications.

特長

  • IT(AV): 0.5A
  • VDRM: 400V
  • IGT: 100μA
  • Non-Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • Surface Mounted type

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 128 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 292 KB
3件