メインコンテンツに移動

概要

説明

The BCR8FM-14LB 700V, 8A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for white goods and home appliance applications.

特長

  • IT (RMS): 8A
  • VDRM: 800V (Tj = 125 °C)
  • Tj: 150 °C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30mA (20mA)
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • Viso: 2000V

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 510 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 291 KB
3件