概要
説明
The F5268 is an eight-channel TRX silicon IC designed for dual polarization 5G phased-array applications at n258 band. This device provides more than 15.5dBm linear output power* in silicon for wide-band 5G-NR waveforms.
*Power level with < 3% EVM using 400MHz 5G-NR CP-OFDM waveform
特長
- 24.25GHz to 27.5GHz operation
- 8 radiation channels, beam-per-polarization
- Flexible output power and high efficiency with Dynamic Array Power (DAP™)
- ArraySense™ technology for real-time monitoring
- High-speed SPI control with RapidBeam™ technology
- 5.1mm × 5.1mm, 118-BGA package with exposed-die
- -40°C to +95°C ambient operating temperature range
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.75 MB | |
データシート-簡略版 | PDF 58 KB | |
ガイド | PDF 2.24 MB | |
製品概要 | PDF 728 KB | |
4件
|
設計・開発
ボード&キット
Evaluation System for the F5268 8-Channel Dual-Polarization TRX Beamformer IC
The F5268 Evaluation System is designed to help users evaluate the Beamformer device. When connected to a PC running the software, the device can be configured and programmed to control its Phased Array channels with best-in-class performance.
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Tumay delivers an overview of designing mmWave 5G phased arrays and how to differentiate your designs with the unique features of Renesas active beamforming ICs.
ニュース&ブログ
ニュース
2021年11月10日
|
ニュース
2017年9月26日
|