メインコンテンツに移動

概要

説明

The IDT2305NZT is a high-speed clock buffer, designed to address high-speed clock distribution applications. IDT2305NZT accepts one reference input, and drives out five low skew clocks.

特長

  • Clock Distribution
  • 10MHz to 133MHz operating frequency
  • Distributes one clock input to one bank of five outputs
  • Output Skew < 250ps
  • No external RC network required
  • Operates at 2.5V VDD
  • Available in SOIC package
  • Available in commercial and industrial temperature range

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 179 KB
アプリケーションノート PDF 91 KB
アプリケーションノート PDF 1.99 MB
概要 PDF 217 KB
アプリケーションノート PDF 322 KB
アプリケーションノート PDF 495 KB
アプリケーションノート PDF 442 KB
アプリケーションノート PDF 153 KB
アプリケーションノート PDF 565 KB
9件