メインコンテンツに移動

概要

説明

RV1S2752Q は,AlGaAs LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。小型,薄型に加え,遮光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高く,動作周囲温度を−40 ~ +135 °C まで対応しているため,車載用のアプリケーションなどに最適です。

特長

  • 高温動作対応 (TA = −40 to +135 °C)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • 小型パッケージ (SO4)
  • 鉛フリー対応品
  • AEC-Q100 (Grade 1: TA = −40 to +125 °C) 準拠
  • 海外安全規格
    • UL : UL1577, Double protection

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 372 KB English
製品別信頼性資料 PDF 187 KB
2件