メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The ISL5757 is a 10-bit, 260+MSPS (Mega Samples Per Second), CMOS, high speed, low power, D/A (digital to analog) converter, designed specifically for use in high performance communication systems such as base transceiver stations utilizing 2. 5G or 3G cellular protocols. This device complements the ISL5x57 family of high speed converters, which include 10, 12, and 14-bit devices.

特長

  • Low Power 103mW with 20mA Output at 130MSPS
  • Adjustable Full Scale Output Current 2mA to 20mA
  • +3.3V Power Supply
  • 3V LVCMOS Compatible Inputs
  • Excellent Spurious Free Dynamic Range (71dBc to Nyquist, fS = 130MSPS, fOUT = 10MHz)
  • UMTS Adjacent Channel Power = 65dB at 19.2MHz
  • EDGE/GSM SFDR = 83dBc at 11MHz in 20MHz Window
  • Pin compatible, 3.3V, Lower Power Replacement For The AD9750 and HI5760
  • Pb-Free Available (RoHS Compliant)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 902 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
EOL通知 PDF 219 KB
製品変更通知 PDF 98 KB
マニュアル-開発ツール PDF 143 KB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 1.08 MB
アプリケーションノート PDF 287 KB
8件