概要
説明
The μPC458, 4741 quad, low noise, integrated operational amplifiers with built-in phase correction are ideal for AC amplification such as active filters and pulse amplifiers.
特長
- Slew rate 1.6V/μs (Typ.)
- Zero cross frequency 3.5MHz (Typ.)
- Input conversion noise voltage noise 9nV/Hz (Typ.)
- Input offset voltage ±1mV (Typ.)
- Input offset current ±30nA (Typ.)
- Built-in phase correction circuit
- Built-in output short circuit protection circuit
- Standard quad operational amplifier terminal connection
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター